Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
14400 En stock
42.5 mm
Naturel
PEBD
38.5 mm
10.5
2375 En stock
80.5 mm
Naturel
PEBD
77.0 mm
9.5
810 En stock
89.9 mm
Naturel
PEBD
87.0 mm
9.5
3000 En stock
60.2 mm
Naturel
PELD - PIR
57.0 mm
10.0
2070 En stock
93.6 mm
Naturel
PEBD
90.0 mm
10.0
2880 En stock
81.6 mm
Naturel
PEBD
79.0 mm
9.6
2070 En stock
88.9 mm
Naturel
PEBD
86.0 mm
9.5
11000 En stock
41.5 mm
Naturel
PELD - PIR
37.0 mm
11.0
0,2283 € - 0,4794 € 9000 En stock
43.0 mm
Naturel
PEBD
38.0 mm
10.5
0,3253 € - 0,6832 € 6250 En stock
53.9 mm
Naturel
PEBD
49.0 mm
11.0
0,3495 € - 0,7341 € Demander le délai de livraison ici
50.2 mm
Naturel
PEBD
45.0 mm
10.6
0,3938 € - 0,827 € 3750 En stock
58.6 mm
Naturel
PEBD
53.0 mm
11.0
0,4095 € - 0,86 € 1800 En stock
61.6 mm
Naturel
PEBD
55.0 mm
10.0
750 En stock
74.5 mm
Naturel
PEBD
68.0 mm
11.0
0,3909 € - 0,821 € 6250 En stock
58.1 mm
Naturel
PEBD
52.0 mm
11.0
0,3425 € - 0,5328 € 2400 En stock
65.4 mm
Naturel
PEBD
59.0 mm
11.0
0,1235 € - 0,2595 € 12000 En stock
28.8 mm
Naturel
PELD - PIR
25.5 mm
10.5
0,0271 € - 0,0569 € 3000 En stock
7.4 mm
Naturel
PELD - PIR
4.0 mm
5.0
0,3339 € - 0,4674 € Demander le délai de livraison ici
48.9 mm
Naturel
PELD - PIR
44.0 mm
10.5
0,1626 € - 0,3416 € Demander le délai de livraison ici
33.8 mm
Naturel
PELD - PIR
30.5 mm
10.0
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 38.5 mm 42.5 mm 10.5 mm PEBD Naturel

10215739


Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.5 mm
  • d
    38.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215807


Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215845


Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10215777


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm PEBD Naturel

10215876


Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm PEBD Naturel

10215616


Niveaux de stock
2880 En stock
Caractéristiques
  • D
    81.6 mm
  • d
    79.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215838


Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 37.0 mm 41.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10494530


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.5 mm
  • d
    37.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

10215425

Gamme de prix
0,4794 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215463

Gamme de prix
0,6832 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm PEBD Naturel

10215449

Gamme de prix
0,7341 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215487

Gamme de prix
0,827 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm PEBD Naturel

10215500

Gamme de prix
0,86 € - 0,4095 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215548


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215470

Gamme de prix
0,821 € - 0,3909 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215517

Gamme de prix
0,5328 € - 0,3425 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm 28.8 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

10215340

Gamme de prix
0,2595 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 4.0 mm 7.4 mm 5.0 mm PELD - PIR Naturel

10215333

Gamme de prix
0,0569 € - 0,0271 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.4 mm
  • d
    4.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

10215432

Gamme de prix
0,4674 € - 0,3339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 30.5 mm 33.8 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10215371

Gamme de prix
0,3416 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.8 mm
  • d
    30.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790