Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
2
|
|||
| 0,1091 € - 0,1278 € | 790 En stock |
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0985 € - 0,1149 € | 6300 En stock |
1.551 in
39.4 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0931 € - 0,2094 € | 52500 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,297 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1535 € - 0,1535 € | 88863 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,208 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 4200 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
|||
| 0,0824 € - 0,1937 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1363 € - 0,3193 € | 16000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 25112 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 80500 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
|||
| 0,1736 € - 0,2051 € | 48836 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,3744 € - 0,464 € | 600 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 13600 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
|||
| 0,2941 € - 0,4399 € | 23000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,488 € - 0,488 € | 3246 En stock |
3.22 in
81.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 0,4323 € - 0,4323 € | 3740 En stock |
2.657 in
67.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,3581 € - 0,5014 € | 8050 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
|
||
| 0,448 € - 0,448 € | 7130 En stock |
2.776 in
70.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer