Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,1874 € | 3000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3946 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2596 € - 0,6146 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1535 € - 0,2142 € | 900 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,3256 € - 0,5949 € | 535 En stock |
2.429 in
61.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 0,3773 € - 0,3773 € | 2132 En stock |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4734 € - 0,7891 € | Demander le délai de livraison ici |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,041 € - 0,0867 € | 40000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0486 € - 0,0563 € | 79000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,4232 € - 1,0033 € | 1000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,571 € - 0,7743 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,0358 € - 0,0762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,1327 € - 0,1549 € | 1880 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 996 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 21163 En stock |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2324 € - 0,3902 € | 2071 En stock |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 7500 En stock |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | 6027 En stock |
1.244 in
31.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3055 € - 0,3055 € | 4591 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 3644 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4