Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5866 € - 0,6518 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 1,3531 € - 2,1049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0296 € - 0,0329 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0341 € - 0,0379 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0362 € - 0,0403 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0652 € - 0,1014 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1347 € - 0,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3751 € - 0,5836 € | Demander le délai de livraison ici |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,088 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,0665 € - 0,1035 € | 2250 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1311 € | Demander le délai de livraison ici |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0879 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm