Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1094 € - 0,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1463 € - 0,2276 € | Demander le délai de livraison ici |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4055 € - 0,6308 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4445 € - 0,4939 € | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0543 € - 0,0845 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,0601 € - 0,0935 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0126 € - 0,0197 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0252 € - 0,0392 € | Demander le délai de livraison ici |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,029 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0242 € - 0,0376 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm