Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4445 € - 0,4939 € | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4766 € - 0,5295 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,5866 € - 0,6518 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Demander le délai de livraison ici |