Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
0,2093 € - 0,2583 € 1396 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 36495 En stock
7.9 mm
9.5 mm
Noir
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € 13000 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0509 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
13.5 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 24980 En stock
6.4 mm
7.9 mm
Noir
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,5102 € - 0,6299 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
70.5 mm
Noir
Nylon 6
6.4 mm
19.1 mm
1
0,0883 € - 0,1176 € 2000 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0935 € - 0,1155 € 18927 En stock
25.4 mm
30.6 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,0533 € - 0,0711 € 25000 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
9.5 mm
Noir
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,0642 € - 0,0857 € 15589 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0642 € - 0,0857 € 987 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1997 € - 0,2466 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
38.1 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,0979 € - 0,1208 € 1162 En stock
25.5 mm
28 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
12.7 mm
1
0,0558 € - 0,0743 € 19413 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1025 € - 0,1265 € 286 En stock
19.1 mm
23.4 mm
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0922 € - 0,123 € 1395 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,185 € - 0,2482 € 7887 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Gris
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,3167 € - 1,6255 € 300 En stock
101.6 mm
105.6 mm
Noir
Nylon 6
6.4 mm
19.4 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 5290 En stock
4.7 mm
6.4 mm
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
5.9 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 38.1 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407806

Gamme de prix
0,2583 € - 0,2093 €

Niveaux de stock
1396 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Noir

10407561

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
36495 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407646

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407608

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6 Noir

10407547

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
24980 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 70.5 mm 19.1 mm Nylon 6 Noir

10407844

Gamme de prix
0,6299 € - 0,5102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.5 mm
  • HD
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407707

Gamme de prix
0,1176 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 30.6 mm 11.5 mm Nylon 6 Noir

10407745

Gamme de prix
0,1155 € - 0,0935 €

Niveaux de stock
18927 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407622

Gamme de prix
0,0711 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 9.5 mm 5.9 mm Nylon 6 Noir

10407479

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10407653

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
15589 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10407677

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
987 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 38.1 mm 11.8 mm Nylon 6 Blanc

10407813

Gamme de prix
0,2466 € - 0,1997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 28 mm 12.7 mm Nylon 6 Blanc

10407776

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
1162 En stock
Caractéristiques
  • D
    28 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10407639

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
19413 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 23.4 mm 6.4 mm Nylon 6 Noir

10407523

Gamme de prix
0,1265 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10407714

Gamme de prix
0,123 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
1395 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Gris

10407738

Gamme de prix
0,2482 € - 0,185 €

Niveaux de stock
7887 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 105.6 mm 19.4 mm Nylon 6 Noir

10407851

Gamme de prix
1,6255 € - 1,3167 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.6 mm
  • HD
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6/6 Noir

10407462

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
5290 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.7 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm