Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
0,1123 € - 0,1363 € 6765 En stock
13.5 mm
15.1 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,218 € - 0,2482 € 40545 En stock
35.0 mm
38.0 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1256 € - 0,152 € 5440 En stock
19.8 mm
22.6 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0921 € - 0,1268 € Demander le délai de livraison ici
6.40 mm
7.9 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € 10000 En stock
12.9 mm
17.0 mm
Noir
Nylon
2.1 mm
8.0 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
26.0 mm
Noir
Nylon
3.0 mm
9.6 mm
1
0,1162 € - 0,1407 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € 42980 En stock
16.0 mm
20.0 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
8.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,6542 € - 2,1802 € 1300 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Blanc
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1241 € - 0,1506 € 88545 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,0204 € - 1,5318 € 12000 En stock
19.0 mm
23.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.5 mm
1
0,3864 € - 0,4771 € 400 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 31155 En stock
19.1 mm
23.2 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,154 € - 0,1901 € 6520 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1008 € - 0,1245 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
30.9 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,0485 € - 0,0646 € 998 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0485 € - 0,0646 € 2195 En stock
7.9 mm
9.5 mm
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 103959 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 15.1 mm 6.4 mm Nylon Noir

10021040

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
6765 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 38.0 mm 11.5 mm Nylon Noir

10021101

Gamme de prix
0,2482 € - 0,218 €

Niveaux de stock
40545 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 22.6 mm 6.4 mm Nylon Noir

10021071

Gamme de prix
0,152 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
5440 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 7.9 mm 7.9 mm Nylon Noir

10112144

Gamme de prix
0,1268 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 17.0 mm 8.0 mm Nylon Noir

10163016

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.1 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 26.0 mm 9.6 mm Nylon Noir

10163047

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • HD
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.2 mm 6.4 mm Nylon Noir

10021057

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 20.0 mm 8.0 mm Nylon Noir

10163023

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
42980 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Blanc

10261859


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm Nylon Blanc

10261897

Gamme de prix
2,1802 € - 0,6542 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon Noir

10112182

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
88545 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 23.5 mm 10.5 mm Nylon Blanc

10642450

Gamme de prix
1,5318 € - 1,0204 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Blanc

10407837

Gamme de prix
0,4771 € - 0,3864 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10308905

Gamme de prix
0,2195 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
31155 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407790

Gamme de prix
0,1901 € - 0,154 €

Niveaux de stock
6520 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407783

Gamme de prix
0,1245 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10407592

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Blanc

10407578

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
2195 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407585

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
103959 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407660

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6