Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,3716 € - 0,6011 € Demander le délai de livraison ici
57.0 mm
15.5 mm
Naturel
19.4 mm
51.3 mm
3
0,1005 € - 0,2217 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
0,1908 € - 0,4127 € 3750 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 204192 En stock
12.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.5 mm
9.3 mm
3
0,1084 € - 0,1205 € 44240 En stock
17.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.9 mm
12.8 mm
3
0,1165 € - 0,1294 € 350 En stock
19.0 mm
8.5 mm
Naturel
10.8 mm
15.9 mm
3
0,1368 € - 0,2496 € 1700 En stock
32.0 mm
13.0 mm
Naturel
16.2 mm
25.0 mm
3
0,1879 € - 0,3429 € Demander le délai de livraison ici
29.6 mm
15.0 mm
Naturel
16.4 mm
27.1 mm
2
0,0426 € - 0,0934 € 20000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
5.4 mm
2
0,1134 € - 0,1259 € 4000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Noir
9.5 mm
5.4 mm
3
0,1622 € - 0,1802 € 4940 En stock
25.6 mm
12.6 mm
Naturel
15.3 mm
21.0 mm
2
0,3099 € - 0,3099 € 11364 En stock
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
27.5 mm
1
0,4103 € - 0,4103 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Noir
15.0 mm
33.5 mm
2
0,1145 € - 0,1271 € 18150 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.0 mm
7.3 mm
1
1,6787 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
73.5 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
59.6 mm
1
0,0912 € - 0,1013 € 39474 En stock
7.5 mm
5.0 mm
Naturel
6.8 mm
6.6 mm
2
0,0923 € - 0,0923 € 6446 En stock
11.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
5.1 mm
2
0,1159 € - 0,1606 € 1948 En stock
25.6 mm
12.6 mm
Noir
15.3 mm
21.0 mm
2
0,0882 € - 0,123 € 49000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
8.0 mm
2
0,0912 € - 0,1013 € 12190 En stock
10.7 mm
4.5 mm
Naturel
6.2 mm
7.5 mm
2
  • sur 12
Bouchon 51.3 mm 15.5 mm 57.0 mm PEBD Naturel

10180693

Gamme de prix
0,6011 € - 0,3716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • d
    51.3 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    15.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086841

Gamme de prix
0,2217 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26, 3/4 in BSP
Bouchon 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086889

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    7/8 in
Bouchon 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10061015

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
204192 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M10
Bouchon 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm PELD - PIR Naturel

10061121

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
44240 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm PELD - PIR Naturel

10061206

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm PEBD Naturel

10180532

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 27.1 mm 15.0 mm 29.6 mm PEBD Naturel

10180570

Gamme de prix
0,3429 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.1 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10072547

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10103708

Gamme de prix
0,1259 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm PELD - PIR Naturel

10061312

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
4940 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm PEBD Naturel

10258569

Gamme de prix
0,3099 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
11364 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M30x3
Bouchon 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Noir

10103913

Gamme de prix
0,4103 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103715

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
18150 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm PEBD Naturel

10258590

Gamme de prix
1,6787 € - 1,6787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Naturel

10060865

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
39474 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10060803

Gamme de prix
0,0923 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm PELD - PIR Noir

10061336

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1159 €

Niveaux de stock
1948 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060933

Gamme de prix
0,123 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
49000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Naturel

10060926

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
12190 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel