Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,284 € - 0,5151 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
14.5 mm
Naturel
18.0 mm
35.5 mm
2
0,0988 € - 0,2166 € 5600 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0677 € - 0,1479 € 24000 En stock
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € 2400 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
1,8795 € - 1,8795 € 787 En stock
82.3 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
1
2,8839 € - 2,8839 € 1010 En stock
123.0 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
111.7 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 5268 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Noir
15.0 mm
30.5 mm
1
0,0942 € - 0,1315 € 20507 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Noir
5.4 mm
10.0 mm
5
0,0942 € - 0,1315 € 17845 En stock
17.5 mm
Bombés
8.5 mm
Noir
10.8 mm
11.9 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 1000 En stock
7.5 mm
Bombés
5.0 mm
Blanc
6.8 mm
6.6 mm
2
0,0942 € - 0,0942 € 2064 En stock
12.0 mm
Bombés
7.0 mm
Blanc
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Bombés
6.5 mm
Blanc
8.4 mm
7.2 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 4000 En stock
15.0 mm
Bombés
6.5 mm
Blanc
8.4 mm
7.2 mm
3
Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
40.6 mm
1
0,0852 € - 0,1163 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.5 mm
Naturel
7.5 mm
14.5 mm
1
0,0929 € - 0,2042 € 58000 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € 490 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
12.3 mm
1
  • sur 12
Bouchon 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm PEBD Naturel

10180624

Gamme de prix
0,5151 € - 0,284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086834

Gamme de prix
0,2166 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086872

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10087619

Gamme de prix
0,1479 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Filetage
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10087602

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M10x1.5
Bouchon 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm PEBD Naturel

10258606

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
787 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M75x1.5
Bouchon 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm PEBD Naturel

10258637

Gamme de prix
2,8839 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M115x4
Bouchon 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Noir

10103906

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
5268 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10060636

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
20507 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm PEBD Noir

10180440

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
17845 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Blanc

10060872

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm PEBD Blanc

10180327

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
2064 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Blanc

10060544

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm PEBD Blanc

10180372

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm PELD - PIR Naturel

10074107


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10083444

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086797

Gamme de prix
0,2042 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
58000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    2/2 in
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086759

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103807

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103760

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir