Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1149 € - 0,1278 € | 17229 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Noir
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 312 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1347 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Plate
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 208 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 829 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,1764 € | 2 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 490 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,2042 € | 58000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 104 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 17000 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | 3000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 345 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0882 € | 24000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,3802 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 45924 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer