Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
223 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,1591 € - 0,2415 € 1900 En stock
24.6 mm
9.0 mm
Naturel
11.1 mm
20.1 mm
1
0,2534 € - 0,2534 € 6526 En stock
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
32.6 mm
1
0,0321 € - 0,0321 € 35995 En stock
9.6 mm
4.0 mm
Naturel
5.1 mm
6.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Bombés
5.2 mm
Gris
6.5 mm
4.4 mm
8
Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Bombés
4.5 mm
Noir
6.2 mm
7.5 mm
4
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Bombés
5.2 mm
Blanc
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0256 € - 0,0399 € 11400 En stock
13.8 mm
4.5 mm
Naturel
6.6 mm
9.3 mm
1
0,7792 € - 1,2121 € Demander le délai de livraison ici
112.0 mm
16.6 mm
Naturel
17.2 mm
98.8 mm
1
0,0515 € - 0,0801 € 1094 En stock
18.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.7 mm
14.6 mm
1
0,1177 € - 0,1831 € 800 En stock
34.4 mm
12.0 mm
Naturel
15.3 mm
27.5 mm
1
0,0189 € - 0,0295 € 10000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
5.4 mm
1
0,0553 € - 0,0861 € Demander le délai de livraison ici
24.6 mm
9.0 mm
Naturel
12.2 mm
17.8 mm
1
0,0846 € - 0,1316 € 2795 En stock
24.6 mm
9.3 mm
Naturel
11.6 mm
19.5 mm
1
0,1571 € - 0,2443 € Demander le délai de livraison ici
46.5 mm
14.5 mm
Naturel
18.6 mm
35.5 mm
1
0,0199 € - 0,0311 € 99 En stock
7.5 mm
5.0 mm
Naturel
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0487 € - 0,0759 € 15000 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.9 mm
10.0 mm
1
0,1653 € - 0,2572 € Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
0,1062 € - 0,1652 € 98 En stock
27.7 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
25.5 mm
1
0,0232 € - 0,036 € 14000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
7.3 mm
1
0,837 € - 1,302 € Demander le délai de livraison ici
123.0 mm
16.5 mm
Naturel
20.0 mm
111.7 mm
1
  • sur 12
Bouchon 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm PELD - PIR Naturel

10336908

Gamme de prix
0,2415 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M22
Bouchon 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm PELD - PIR Naturel

10336915

Gamme de prix
0,2534 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
6526 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M33; M36
Bouchon 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm PELD - PIR Naturel

10338216

Gamme de prix
0,0321 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
35995 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm PELD - PIR Gris

20835934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Noir

20961763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm PELD - PIR Blanc

20835927


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm PELD - PIR Naturel

20592417

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0256 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm PEBD Naturel

20592530

Gamme de prix
1,2121 € - 0,7792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm PELD - PIR Naturel

20592431

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
1094 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm PEBD Naturel

20592509

Gamme de prix
0,1831 € - 0,1177 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

20592387

Gamme de prix
0,0295 € - 0,0189 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm PELD - PIR Naturel

20592448

Gamme de prix
0,0861 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm PELD - PIR Naturel

20592455

Gamme de prix
0,1316 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
2795 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm PELD - PIR Naturel

20592516

Gamme de prix
0,2443 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Naturel

20592394

Gamme de prix
0,0311 € - 0,0199 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

20592424

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm PELD - PIR Naturel

20592523

Gamme de prix
0,2572 € - 0,1653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm PELD - PIR Naturel

20592493

Gamme de prix
0,1652 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

20592400

Gamme de prix
0,036 € - 0,0232 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm PEBD Naturel

20592547

Gamme de prix
1,302 € - 0,837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Couleur
    Naturel