Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,0912 € - 0,1689 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Bombés
4.5 mm
Noir
6.2 mm
7.5 mm
4
  • sur 12
Bouchon 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Noir

20961763

Gamme de prix
0,1689 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Noir