Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
108,9137 € - 145,2148 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2350.0
123,43 € - 164,5698 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2700.0
187,8707 € - 208,7417 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3500.0
202,7608 € - 225,2932 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3800.0
225,1374 € - 250,1515 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4250.0
287,2522 € - 319,1714 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5500.0
299,6918 € - 332,992 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5750.0
247,5141 € - 275,0203 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4700.0
172,9598 € - 192,1799 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3200.0
212,7083 € - 236,3413 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4000.0
237,5666 € - 263,9617 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4500.0
217,6716 € - 241,855 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4100.0
195,3469 € - 217,0486 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3650.0
180,3945 € - 200,4348 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3350.0
197,8078 € - 219,7899 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3700.0
249,9958 € - 277,772 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4750.0
182,9177 € - 203,2384 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3400.0
167,9653 € - 186,6246 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3100.0
185,3994 € - 206,0004 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3450.0
222,6661 € - 247,4103 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4200.0
  • sur 72
Arbre durci 30.0 2350.0 1.5 Acier

20281663

Gamme de prix
145,2148 € - 108,9137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    13.043
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 2700.0 1.5 Acier

20281731

Gamme de prix
164,5698 € - 123,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    14.985
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3500.0 1.5 Acier

20281892

Gamme de prix
208,7417 € - 187,8707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    19.425
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3800.0 1.5 Acier

20281953

Gamme de prix
225,2932 € - 202,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    21.090
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4250.0 1.5 Acier

20282042

Gamme de prix
250,1515 € - 225,1374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    23.588
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5500.0 1.5 Acier

20282295

Gamme de prix
319,1714 € - 287,2522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    30.525
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5750.0 1.5 Acier

20282349

Gamme de prix
332,992 € - 299,6918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.913
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4700.0 1.5 Acier

20282134

Gamme de prix
275,0203 € - 247,5141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.085
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3200.0 1.5 Acier

20281830

Gamme de prix
192,1799 € - 172,9598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.760
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4000.0 1.5 Acier

20281991

Gamme de prix
236,3413 € - 212,7083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    22.200
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4500.0 1.5 Acier

20282097

Gamme de prix
263,9617 € - 237,5666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    24.975
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4100.0 1.5 Acier

20282011

Gamme de prix
241,855 € - 217,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    22.755
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3650.0 1.5 Acier

20281922

Gamme de prix
217,0486 € - 195,3469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    20.258
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3350.0 1.5 Acier

20281861

Gamme de prix
200,4348 € - 180,3945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    18.593
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3700.0 1.5 Acier

20281939

Gamme de prix
219,7899 € - 197,8078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    20.535
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4750.0 1.5 Acier

20282141

Gamme de prix
277,772 € - 249,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.363
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3400.0 1.5 Acier

20281878

Gamme de prix
203,2384 € - 182,9177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    18.870
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3100.0 1.5 Acier

20281816

Gamme de prix
186,6246 € - 167,9653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.205
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3450.0 1.5 Acier

20281885

Gamme de prix
206,0004 € - 185,3994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    19.148
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4200.0 1.5 Acier

20282035

Gamme de prix
247,4103 € - 222,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    23.310
  • Matière
    Acier