Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
10,5364 € - 17,5573 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
200.0
277,0457 € - 307,8297 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5400.0
102,6133 € - 136,8211 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1650.0
34,5237 € - 57,5327 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
700.0
74,3258 € - 99,0977 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1150.0
108,2789 € - 144,3719 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1750.0
220,8071 € - 245,3446 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3050.0
203,8101 € - 226,4523 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2800.0
346,4192 € - 384,9068 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4900.0
244,5498 € - 271,7265 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3400.0
421,1221 € - 467,9146 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
6000.0
393,9555 € - 437,7318 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5600.0
370,2128 € - 411,3499 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5250.0
254,7703 € - 283,0782 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3550.0
366,7992 € - 407,549 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5200.0
360,0025 € - 399,9982 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5100.0
332,8461 € - 369,8256 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4700.0
312,4661 € - 347,1834 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4400.0
339,6225 € - 377,356 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4800.0
295,51 € - 328,3421 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4150.0
  • sur 72
Arbre durci 40.0 200.0 1.5 Acier

20282424

Gamme de prix
17,5573 € - 10,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.974
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5400.0 1.5 Acier

20282271

Gamme de prix
307,8297 € - 277,0457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    29.970
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1650.0 1.5 Acier

20282714

Gamme de prix
136,8211 € - 102,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    16.286
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 700.0 1.5 Acier

20282523

Gamme de prix
57,5327 € - 34,5237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.909
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1150.0 1.5 Acier

20282615

Gamme de prix
99,0977 € - 74,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    11.351
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1750.0 1.5 Acier

20282738

Gamme de prix
144,3719 € - 108,2789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.273
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3050.0 1.5 Acier

20282998

Gamme de prix
245,3446 € - 220,8071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    30.104
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2800.0 1.5 Acier

20282943

Gamme de prix
226,4523 € - 203,8101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    27.636
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4900.0 1.5 Acier

20283360

Gamme de prix
384,9068 € - 346,4192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    48.363
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3400.0 1.5 Acier

20283063

Gamme de prix
271,7265 € - 244,5498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 6000.0 1.5 Acier

20283582

Gamme de prix
467,9146 € - 421,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    59.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5600.0 1.5 Acier

20283506

Gamme de prix
437,7318 € - 393,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.272
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5250.0 1.5 Acier

20283438

Gamme de prix
411,3499 € - 370,2128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    51.818
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3550.0 1.5 Acier

20283094

Gamme de prix
283,0782 € - 254,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    35.039
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5200.0 1.5 Acier

20283421

Gamme de prix
407,549 € - 366,7992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    51.324
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5100.0 1.5 Acier

20283407

Gamme de prix
399,9982 € - 360,0025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    50.337
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4700.0 1.5 Acier

20283322

Gamme de prix
369,8256 € - 332,8461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    46.389
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4400.0 1.5 Acier

20283261

Gamme de prix
347,1834 € - 312,4661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.428
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4800.0 1.5 Acier

20283346

Gamme de prix
377,356 € - 339,6225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    47.376
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4150.0 1.5 Acier

20283216

Gamme de prix
328,3421 € - 295,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    40.961
  • Matière
    Acier