Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
31,7214 € - 52,8657 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1250.0
36,3884 € - 60,6508 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1550.0
23,977 € - 39,9651 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
650.0
99,0264 € - 165,0372 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5450.0
90,5075 € - 150,8425 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4900.0
80,6334 € - 134,3959 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4250.0
88,5307 € - 147,5512 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4750.0
103,1533 € - 171,9154 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5700.0
82,6816 € - 137,8095 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4400.0
105,6295 € - 176,0424 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5850.0
92,1583 € - 153,604 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5000.0
107,2803 € - 178,7937 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5950.0
102,3381 € - 170,5704 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5650.0
37,3055 € - 62,1691 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1050.0
86,0137 € - 143,3529 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4600.0
100,7077 € - 167,8394 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5550.0
83,4968 € - 139,1648 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4450.0
91,3125 € - 152,1876 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4950.0
81,8358 € - 136,3931 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4350.0
97,9666 € - 163,2743 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5350.0
  • sur 72
Arbre durci 5.0 1250.0 0.4 Acier

20337162

Gamme de prix
52,8657 € - 31,7214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.200
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1550.0 0.4 Acier

20337223

Gamme de prix
60,6508 € - 36,3884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.248
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 650.0 1.5 Acier

20338138

Gamme de prix
39,9651 € - 23,977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.608
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5450.0 0.4 Acier

20338008

Gamme de prix
165,0372 € - 99,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.872
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4900.0 0.4 Acier

20337896

Gamme de prix
150,8425 € - 90,5075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.784
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4250.0 0.4 Acier

20337766

Gamme de prix
134,3959 € - 80,6334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.680
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4750.0 0.4 Acier

20337865

Gamme de prix
147,5512 € - 88,5307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.760
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5700.0 0.4 Acier

20338053

Gamme de prix
171,9154 € - 103,1533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.912
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4400.0 0.4 Acier

20337797

Gamme de prix
137,8095 € - 82,6816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.704
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5850.0 0.4 Acier

20338084

Gamme de prix
176,0424 € - 105,6295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.936
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5000.0 0.4 Acier

20337919

Gamme de prix
153,604 € - 92,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.800
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5950.0 0.4 Acier

20338107

Gamme de prix
178,7937 € - 107,2803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.952
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5650.0 0.4 Acier

20338046

Gamme de prix
170,5704 € - 102,3381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.904
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 1050.0 0.9 Acier

20338145

Gamme de prix
62,1691 € - 37,3055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.043
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4600.0 0.4 Acier

20337834

Gamme de prix
143,3529 € - 86,0137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.736
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5550.0 0.4 Acier

20338022

Gamme de prix
167,8394 € - 100,7077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.888
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4450.0 0.4 Acier

20337803

Gamme de prix
139,1648 € - 83,4968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.715
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4950.0 0.4 Acier

20337902

Gamme de prix
152,1876 € - 91,3125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.792
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4350.0 0.4 Acier

20337780

Gamme de prix
136,3931 € - 81,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.696
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5350.0 0.4 Acier

20337988

Gamme de prix
163,2743 € - 97,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.856
  • Matière
    Acier