Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
34,6813 € - 57,7952 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1400.0
24,1523 € - 40,2469 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
850.0
33,0406 € - 55,0747 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1300.0
30,7355 € - 51,2327 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1150.0
32,3242 € - 53,8702 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1250.0
25,118 € - 41,8563 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
900.0
26,9974 € - 44,9922 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1000.0
39,52 € - 65,8632 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1700.0
21,141 € - 35,2316 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
700.0
19,2097 € - 32,0231 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
600.0
29,0845 € - 48,4707 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1050.0
9,1791 € - 15,3054 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
150.0
18,2025 € - 30,3305 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
550.0
22,9997 € - 38,3259 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
800.0
33,8402 € - 56,4038 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1350.0
41,036 € - 68,3968 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1800.0
38,6063 € - 64,3472 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1650.0
25,9902 € - 43,31 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
950.0
47,64 € - 79,4035 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2100.0
48,3357 € - 80,556 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2150.0
  • sur 72
Arbre durci 5.0 1400.0 0.4 Acier

20337193

Gamme de prix
57,7952 € - 34,6813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.224
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 850.0 0.4 Acier

20337087

Gamme de prix
40,2469 € - 24,1523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.136
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1300.0 0.4 Acier

20337179

Gamme de prix
55,0747 € - 33,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.208
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1150.0 0.4 Acier

20337148

Gamme de prix
51,2327 € - 30,7355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.184
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1250.0 0.4 Acier

20337162

Gamme de prix
53,8702 € - 32,3242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.200
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 900.0 0.4 Acier

20337094

Gamme de prix
41,8563 € - 25,118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.144
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1000.0 0.4 Acier

20337117

Gamme de prix
44,9922 € - 26,9974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1700.0 0.4 Acier

20337254

Gamme de prix
65,8632 € - 39,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.272
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 700.0 0.4 Acier

20337056

Gamme de prix
35,2316 € - 21,141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.112
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 600.0 0.4 Acier

20337032

Gamme de prix
32,0231 € - 19,2097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.096
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1050.0 0.4 Acier

20337124

Gamme de prix
48,4707 € - 29,0845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.168
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 150.0 0.4 Acier

20336943

Gamme de prix
15,3054 € - 9,1791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.024
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 550.0 0.4 Acier

20337025

Gamme de prix
30,3305 € - 18,2025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.088
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 800.0 0.4 Acier

20337070

Gamme de prix
38,3259 € - 22,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.128
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1350.0 0.4 Acier

20337186

Gamme de prix
56,4038 € - 33,8402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.216
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1800.0 0.4 Acier

20337278

Gamme de prix
68,3968 € - 41,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.288
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1650.0 0.4 Acier

20337247

Gamme de prix
64,3472 € - 38,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.264
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 950.0 0.4 Acier

20337100

Gamme de prix
43,31 € - 25,9902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.152
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2100.0 0.4 Acier

20337339

Gamme de prix
79,4035 € - 47,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.336
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2150.0 0.4 Acier

20337346

Gamme de prix
80,556 € - 48,3357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.344
  • Matière
    Acier