Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
105,2015 € - 175,3393 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1700.0
183,7155 € - 204,126 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2000.0
73,5616 € - 122,606 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1150.0
93,7072 € - 156,1719 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1500.0
51,8671 € - 86,4417 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
850.0
102,3381 € - 170,5602 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1650.0
255,3512 € - 283,7201 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2800.0
276,9234 € - 307,687 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3050.0
281,2541 € - 312,5069 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3100.0
194,9347 € - 216,5986 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2100.0
166,4536 € - 184,9485 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1800.0
199,245 € - 221,3777 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2150.0
238,0995 € - 264,5527 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2600.0
328,7192 € - 365,2401 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3650.0
514,3096 € - 571,4552 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5800.0
488,4067 € - 542,6684 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5500.0
23,6509 € - 39,4251 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
200.0
484,0963 € - 537,8791 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5450.0
509,9891 € - 566,6557 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5750.0
527,2509 € - 585,8332 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5950.0
  • sur 72
Arbre durci 50.0 1700.0 1.5 Acier

20283902

Gamme de prix
175,3393 € - 105,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.180
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2000.0 1.5 Acier

20283964

Gamme de prix
204,126 € - 183,7155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    30.800
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1150.0 1.5 Acier

20283797

Gamme de prix
122,606 € - 73,5616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.710
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1500.0 1.5 Acier

20283865

Gamme de prix
156,1719 € - 93,7072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    23.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 850.0 1.5 Acier

20283742

Gamme de prix
86,4417 € - 51,8671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    13.090
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1650.0 1.5 Acier

20283896

Gamme de prix
170,5602 € - 102,3381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    25.410
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2800.0 1.5 Acier

20284121

Gamme de prix
283,7201 € - 255,3512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.120
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3050.0 1.5 Acier

20284176

Gamme de prix
307,687 € - 276,9234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    46.970
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3100.0 1.5 Acier

20284183

Gamme de prix
312,5069 € - 281,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    47.740
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2100.0 1.5 Acier

20283988

Gamme de prix
216,5986 € - 194,9347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.340
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1800.0 1.5 Acier

20283926

Gamme de prix
184,9485 € - 166,4536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    27.720
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2150.0 1.5 Acier

20283995

Gamme de prix
221,3777 € - 199,245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.110
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2600.0 1.5 Acier

20284084

Gamme de prix
264,5527 € - 238,0995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    40.040
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3650.0 1.5 Acier

20284299

Gamme de prix
365,2401 € - 328,7192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    56.210
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5800.0 1.5 Acier

20284725

Gamme de prix
571,4552 € - 514,3096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    89.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5500.0 1.5 Acier

20284664

Gamme de prix
542,6684 € - 488,4067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    84.700
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 200.0 1.5 Acier

20284794

Gamme de prix
39,4251 € - 23,6509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5450.0 1.5 Acier

20284657

Gamme de prix
537,8791 € - 484,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    83.930
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5750.0 1.5 Acier

20284718

Gamme de prix
566,6557 € - 509,9891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    88.550
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5950.0 1.5 Acier

20284756

Gamme de prix
585,8332 € - 527,2509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    91.630
  • Matière
    Acier