Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
492,7068 € - 547,4475 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5550.0
19,0349 € - 31,7316 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
150.0
166,6268 € - 185,1421 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1050.0
223,701 € - 248,5544 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1450.0
267,6811 € - 297,4257 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1750.0
296,9875 € - 329,9827 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1950.0
340,1116 € - 377,8961 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2250.0
238,3135 € - 264,7871 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1550.0
274,9873 € - 305,5369 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1800.0
314,2494 € - 349,1705 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2050.0
347,3465 € - 385,936 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2300.0
369,1123 € - 410,1271 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2450.0
479,7553 € - 533,0592 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5400.0
488,4067 € - 542,6684 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5500.0
332,8971 € - 369,8868 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2200.0
379,3635 € - 421,5093 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2500.0
304,2835 € - 338,094 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2000.0
484,0963 € - 537,8791 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5450.0
497,0376 € - 552,2674 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5600.0
14,2354 € - 23,7223 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
100.0
  • sur 72
Arbre durci 50.0 5550.0 1.5 Acier

20284671

Gamme de prix
547,4475 € - 492,7068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    85.470
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 150.0 1.5 Acier

20284787

Gamme de prix
31,7316 € - 19,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.330
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1050.0 1.5 Acier

20284961

Gamme de prix
185,1421 € - 166,6268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    23.310
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1450.0 1.5 Acier

20285043

Gamme de prix
248,5544 € - 223,701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.190
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1750.0 1.5 Acier

20285104

Gamme de prix
297,4257 € - 267,6811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    38.850
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1950.0 1.5 Acier

20285142

Gamme de prix
329,9827 € - 296,9875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.290
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2250.0 1.5 Acier

20285203

Gamme de prix
377,8961 € - 340,1116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    49.950
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1550.0 1.5 Acier

20285067

Gamme de prix
264,7871 € - 238,3135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    34.410
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1800.0 1.5 Acier

20285111

Gamme de prix
305,5369 € - 274,9873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    39.960
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2050.0 1.5 Acier

20285166

Gamme de prix
349,1705 € - 314,2494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    45.510
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2300.0 1.5 Acier

20285210

Gamme de prix
385,936 € - 347,3465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    51.060
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2450.0 1.5 Acier

20285241

Gamme de prix
410,1271 € - 369,1123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    54.390
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5400.0 1.5 Acier

20284640

Gamme de prix
533,0592 € - 479,7553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    83.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5500.0 1.5 Acier

20284664

Gamme de prix
542,6684 € - 488,4067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    84.700
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2200.0 1.5 Acier

20285197

Gamme de prix
369,8868 € - 332,8971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    48.8480
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2500.0 1.5 Acier

20285258

Gamme de prix
421,5093 € - 379,3635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.500
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2000.0 1.5 Acier

20285159

Gamme de prix
338,094 € - 304,2835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    44.400
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5450.0 1.5 Acier

20284657

Gamme de prix
537,8791 € - 484,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    83.930
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5600.0 1.5 Acier

20284688

Gamme de prix
552,2674 € - 497,0376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    86.240
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 100.0 1.5 Acier

20284770

Gamme de prix
23,7223 € - 14,2354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    2.220
  • Matière
    Acier