Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
320,078 € - 355,6411 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3550.0
367,5736 € - 408,4152 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4100.0
302,8162 € - 336,4636 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3350.0
307,1164 € - 341,2427 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3400.0
311,4573 € - 346,0625 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3450.0
289,8545 € - 322,0651 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3200.0
371,8738 € - 413,1943 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4150.0
358,9223 € - 398,806 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4000.0
341,6707 € - 379,6284 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3800.0
363,2225 € - 403,5851 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4050.0
345,9708 € - 384,4075 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3850.0
354,612 € - 394,0167 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3950.0
415,0387 € - 461,1484 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4650.0
397,7768 € - 441,9708 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4450.0
436,5905 € - 485,1051 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4900.0
384,8355 € - 427,5927 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4300.0
324,419 € - 360,461 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3600.0
376,1842 € - 417,9836 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4200.0
389,1255 € - 432,3617 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4350.0
427,9901 € - 475,5469 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4800.0
  • sur 72
Arbre durci 50.0 3550.0 1.5 Acier

20284275

Gamme de prix
355,6411 € - 320,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    54.670
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4100.0 1.5 Acier

20284381

Gamme de prix
408,4152 € - 367,5736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    63.140
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3350.0 1.5 Acier

20284237

Gamme de prix
336,4636 € - 302,8162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    51.590
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3400.0 1.5 Acier

20284244

Gamme de prix
341,2427 € - 307,1164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    52.360
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3450.0 1.5 Acier

20284251

Gamme de prix
346,0625 € - 311,4573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    53.130
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3200.0 1.5 Acier

20284206

Gamme de prix
322,0651 € - 289,8545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    49.280
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4150.0 1.5 Acier

20284398

Gamme de prix
413,1943 € - 371,8738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    63.910
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4000.0 1.5 Acier

20284367

Gamme de prix
398,806 € - 358,9223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    61.600
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3800.0 1.5 Acier

20284329

Gamme de prix
379,6284 € - 341,6707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    58.520
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4050.0 1.5 Acier

20284374

Gamme de prix
403,5851 € - 363,2225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    62.370
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3850.0 1.5 Acier

20284336

Gamme de prix
384,4075 € - 345,9708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    59.290
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3950.0 1.5 Acier

20284350

Gamme de prix
394,0167 € - 354,612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    60.830
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4650.0 1.5 Acier

20284497

Gamme de prix
461,1484 € - 415,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    71.610
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4450.0 1.5 Acier

20284459

Gamme de prix
441,9708 € - 397,7768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    68.530
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4900.0 1.5 Acier

20284541

Gamme de prix
485,1051 € - 436,5905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    75.460
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4300.0 1.5 Acier

20284428

Gamme de prix
427,5927 € - 384,8355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    66.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 3600.0 1.5 Acier

20284282

Gamme de prix
360,461 € - 324,419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4200.0 1.5 Acier

20284404

Gamme de prix
417,9836 € - 376,1842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    64.680
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4350.0 1.5 Acier

20284435

Gamme de prix
432,3617 € - 389,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    66.990
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 4800.0 1.5 Acier

20284527

Gamme de prix
475,5469 € - 427,9901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    73.920
  • Matière
    Acier