Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
40,0568 € - 66,7648 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1400.0
93,6664 € - 110,1946 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2700.0
19,4323 € - 32,394 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
550.0
47,6076 € - 79,3495 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1800.0
171,1512 € - 201,3544 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5600.0
53,8847 € - 89,8146 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2050.0
11,5147 € - 19,1877 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
200.0
49,4011 € - 82,3352 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1900.0
57,7059 € - 96,1732 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2250.0
58,8166 € - 98,0278 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2300.0
92,5965 € - 108,9311 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2650.0
91,0986 € - 107,1784 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2600.0
108,3502 € - 127,4667 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3250.0
20,4105 € - 34,0142 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
600.0
41,0351 € - 68,3952 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1450.0
25,1998 € - 42,0031 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
850.0
101,9407 € - 119,9261 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3000.0
48,484 € - 80,8067 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1850.0
44,6525 € - 74,4277 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1650.0
39,0786 € - 65,1242 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1350.0
  • sur 72
Arbre durci 20.0 1400.0 0.9 Acier

20279110

Gamme de prix
66,7648 € - 40,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    3.458
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2700.0 0.9 Acier

20279370

Gamme de prix
110,1946 € - 93,6664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.669
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 550.0 0.9 Acier

20278946

Gamme de prix
32,394 € - 19,4323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.359
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1800.0 0.9 Acier

20279196

Gamme de prix
79,3495 € - 47,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.446
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5600.0 0.6 Acier

20278762

Gamme de prix
201,3544 € - 171,1512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    8848
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2050.0 0.9 Acier

20279240

Gamme de prix
89,8146 € - 53,8847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.064
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 200.0 0.9 Acier

20278878

Gamme de prix
19,1877 € - 11,5147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    0.494
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1900.0 0.9 Acier

20279219

Gamme de prix
82,3352 € - 49,4011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.693
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2250.0 0.9 Acier

20279288

Gamme de prix
96,1732 € - 57,7059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2300.0 0.9 Acier

20279295

Gamme de prix
98,0278 € - 58,8166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.681
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2650.0 0.9 Acier

20279363

Gamme de prix
108,9311 € - 92,5965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.546
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2600.0 0.9 Acier

20279356

Gamme de prix
107,1784 € - 91,0986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.422
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3250.0 0.9 Acier

20279486

Gamme de prix
127,4667 € - 108,3502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.028
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 600.0 0.9 Acier

20278953

Gamme de prix
34,0142 € - 20,4105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.482
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1450.0 0.9 Acier

20279127

Gamme de prix
68,3952 € - 41,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    3.582
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 850.0 0.9 Acier

20279004

Gamme de prix
42,0031 € - 25,1998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    2.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3000.0 0.9 Acier

20279431

Gamme de prix
119,9261 € - 101,9407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.410
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1850.0 0.9 Acier

20279202

Gamme de prix
80,8067 € - 48,484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.570
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1650.0 0.9 Acier

20279165

Gamme de prix
74,4277 € - 44,6525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.076
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1350.0 0.9 Acier

20279103

Gamme de prix
65,1242 € - 39,0786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    3.335
  • Matière
    Acier