Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pitkänmallinen Upotettu Nostovivut

 (15 Tuotteet)


HVAC Lehtisaranat

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Materiaali: , PA, Sinkkiseos, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: , Kromattu hopea, Musta Sarjanumero: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Kaksoislukitusvivut

Naaraspuoliset lukituskahvat - suora kahva

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke

Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Napsautettava koroke

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Nostovivut - kierretappi

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Nostovivut - kierteinen sisäke

Sisäkierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Kahvan vapauttaminen vapauttaa vivun kiristystä tai löysentämistä varten sisäkkeen tai nastan pysyessä paikoillaan.

Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein

Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. ‌Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.