Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Neliö Upotettu Lukko ja laippa

 (31 Tuotteet)


Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Fyrkantiga ändpluggar

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

HVAC Lehtisaranat

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Materiaali: , PA, Sinkkiseos, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: , Kromattu hopea, Musta Sarjanumero: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kuljetuslavojen jalat

Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.

Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.

‌Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.

  • Tarjolla on pinottavia vaihtoehtoja.

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Ne on helppo koota huonekaluihin ja rakentamiseen.Sopii erinomaisesti putkien päihin tai epäsäännöllisiin pintoihin ja putkiin, joissa on kulmikkaita pintoja.Suunniteltu kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Materiaali: PE, LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1555

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

LED-korokkeet

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Laippamutteri - muovi

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Liukumista estävät liimapintaiset tyynyt

Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.

Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.

Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.

  • Kumiliima
  • Pysyvä ratkaisu
  • Musta pinnoite.


Sarjanumero: SR5808

Lukko- ja laippamutterit - metalli

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Läpivientimutterit

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Neliömalliset jalkaholkit

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521

Neliömutterit

Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.

  • Neliömäisiä pronssimuttereita läpikulkurei'illä käytetään silloin, kun tarvitaan turvallista ja vankkaa liitäntää. Ne tarjoavat vakautta ja voimaa, minkä ansiosta ne sopivat keskiraskaisiin käyttökohteisiin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.
  • Neliömäisiä messinkimuttereita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vankka, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita tekijöitä.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä kiinnitys- tai lukitustoimintoihin.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa on hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä lukitustoimintoihin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.

Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä neliömäisiä muttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseenTästä valikoimasta löydät: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja neliömuttereita.
Materiaali: Teräs, Pronssi, Messinki Sarjanumero: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Nyloc mutterit

Lukkomutterit eivät löysty erinomaisten tärinänkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Pohjalevyn liitinkiinnike

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Putkiliittimet

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

  • / 2