Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(20 Tuotteet)
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Käytetään suojaamaan erilaisia nastoja.Se estää nastojen ruostumisen ja syöpymisen ja suojaa niitä hankaukselta.Sitä käytetään valmistuksessa, kaiteissa, aidoissa, huonekaluissa ja muissa kohteissa. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1056
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Litteäpäiset neopreeniset karakokoonpanot ovat vaihtoehto puristimien mukana tulleelle karalle. Teräksinen kara on kestävä, ja litteä neopreenikärki minimoi tahrat herkillä ja kiillotetuilla pinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Kääntöjalkaiset karakokoonpanot sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa on kiristettävä suuria alueita. Tätä vaihtoehtoista karakokoonpanoa voi käyttää, kun puristusvoima on levitettävä suuremmalle alueelle kuin kiristimen mukana tulleen karan koko.
Sarjanumero: SR5457
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Se tarjoaa tukevan ja luotettavan tiivisteen ilman lisäkiinnikkeitä tai liimoja.Se kestää hyvin iskuja ja pitää pölyn, kosteuden ja muut epäpuhtaudet poissa reiästä.Se on helppo asentaa, vaatii vain työntämisen tai napsautuksen paikoilleen ilman työkaluja. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Väritön Sarjanumero: SR1760
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.
The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.
Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa