Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(3 Tuotteet)
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa