Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.
Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.
Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa