Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Muovi Kiinni napsautettava Työntösovite

 (127 Tuotteet)


Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Kaulustulppa

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.

  • Siinä on itsekierteittävä rakenne, joten se on helppo asentaa.
  • Se suojaa pölyltä, roskilta ja muilta ulkoisilta elementeiltä.
  • Sopii erinomaisesti hiekkapuhallukseen ja rakennus- ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: LDPE Väri: Oranssi Sarjanumero: SR1160

Kierteettömät päätysuojukset

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Kohopintaiset laippasuojatulpat

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Suunniteltu kohopintaiseen laipan suojaukseen.
  • Suojaa öljy-, kaasu- ja vesityyppien arvolaippoja.
  • Kartiomalli, joka istuu tiiviisti putkien sisäosiin.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1372

Kolokantaruuvin suojahatut

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813

Korkean lämpötilan kartiotulpat

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kromatut suorakulmaiset sisäkkeet

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Suorakulmaisia suojia käytetään monenlaisissa putkikohteissa.
  • Tarjoaa hienon ja siistin ulkonäön.
Materiaali: ABS, PE Väri: Hopea, Musta Sarjanumero: SR5721, SR1553

Kuituaukkojen adapterit

Kuituaukkojen adaptereilla tehdään SC-liittimen aukosta ST-liittimen aukko. Valokuitujen haaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta tai värittömästä nailonista.

Kuitujen jatkosalustat - järjestelmä, sarja

Ehkäisevät erinomaisesti makro- ja mikrovääntymät, joita voi aiheutua valokuitujen virheellisestä käsittelystä. Alustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä. Niitä voi käyttää jatkospidikkeiden, jatkossuojien ja taittumista rajoittavien putkien kanssa. Kannet, alustat ja saranat myydään myös erikseen.

Kuitukelat

Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SREFA04

Kuitukiinnike - kelakiinnitin

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Ne on helppo koota huonekaluihin ja rakentamiseen.Sopii erinomaisesti putkien päihin tai epäsäännöllisiin pintoihin ja putkiin, joissa on kulmikkaita pintoja.Suunniteltu kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Materiaali: PE, LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1555

Kuusikulmasuojukset

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Kuusikulmasuojukset ovat jäykkiä ja mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen. Saatavana kaikkiin tavallisiin hydrauliliittimiin.
  • Sopii myös pyöreiden osien suojaamiseen.
  • Joustava ja taloudellinen.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1127

Kuvulliset peitetulpat

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Laipalliset suojatulpat

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Laipalliset suojukset

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Laipattomat suojatulpat

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Laippasuojat

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Letkun aluslevyn suojukset

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Se estää vesi- ja likavuodot.Se on helppo asentaa ja irrottaa.Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa. Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758

Liukumattomat kumityynyt

Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.

Lukittava kaapelisatula

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Lukittumattomat johtopidikkeet

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Lämpökutistuva päätytulppa

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Sopii erinomaisesti putkien, letkujen ja tankojen tiivistämiseen tai eristämiseen ja suojaamiseen.Käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se voi toimia -55 C – +110 C lämpötiloissa. Materiaali: PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1180

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

  • / 6