Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(25 Tuotteet)
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753
Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Sisältää keskus- tai sivuttaisvetokielekkeen, jonka avulla ne on helppo asentaa ja irrottaa kierteisistä rei’istä.Se suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Se on helppo asentaa patentoidulla pika-asennusmallilla ja tulppa lukittuu paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä. Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1055
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vetoliuskalla varustetut suuren lämpötilan joustavat suojukset sopivat kierteitetyille ja kierteettömille kohteille ja voidaan irrottaa molemmista.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Käytetään peittämään ja suojaamaan kuusiokantaruuvit pölyltä, lialta ja vaurioilta.Se voi vähentää melua ja tärinää tarjoamalla tiukemman kiinnityksen.Käytetään elektroniikassa tai huonekaluteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta Sarjanumero: , SR1805
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa