Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suorakulma ABS Työntösovite

 (3 Tuotteet)


Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Kromatut suorakulmaiset sisäkkeet

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Suorakulmaisia suojia käytetään monenlaisissa putkikohteissa.
  • Tarjoaa hienon ja siistin ulkonäön.
Materiaali: ABS, PE Väri: Hopea, Musta Sarjanumero: SR5721, SR1553

Rektangulära rörpluggar

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550