Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Näitä manuaalisia kiskon puristimia käytetään kiskon kelkkojen kanssa. Kun puristusnuppia käännetään, puristimen kosketuspinnat puristuvat kiskoa vasten kiinnittäen sen paikoilleen. Niiden kompakti ja kevyt muoto tekee niistä täydellisiä käytettäviksi pienoiskiskojärjestelmien kanssa, kun tilaa on niukalti.
Nämä puristimet on varustettu vivun tai kahvan mekanismilla, joka takaa tarkan puristusvoiman säädön. Tämä pitää pienet kiskot turvallisesti paikoillaan ilman vahinkoja tai vääntymiä. Kiskot liikkuvat sulavasti, ja niissä on alhainen kitkakerroin ja irtoamisvastukset.
Pystyy kannattelemaan raskaita kuormia ja on korroosion- ja kulumisen kestävä. Käytetään eri käyttökohteissa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, lääketeollisuudessa, pienissä automaatiojärjestelmissä ja optiikkalaitteissa.
Nämä manuaaliset varren puristimet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä lineaaristen laakereiden kanssa, ja ne toimivat mekanismina, joka pitää liikkuvaa osaa tai kiinnitystä paikoillaan, kunnes puristin vapautetaan.
Kun puristusvipua painetaan, kosketuspinnat ovat kosketuksissa varren tangon kanssa puristaen sen paikoilleen. Niiden vankka rakenne takaa lujuuden ja pitkäikäisyyden. Näin ollen ne kykenevät vastustamaan ulkoisia voimia.
Se on yksinkertainen ja luotettava, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kosketusprofiilit puristavat kiskon pintoja samanaikaisesti painamalla säädettävää lukitusvipua. Kelluvat kosketusprofiilit takaavat, että voima jakaantuu symmetrisesti lineaariselle ohjaimelle. Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja tuotantoprosesseissa.
Modulaarisissa Pitbull-puristimissa on matala profiili ja suuri pitovoima. Se on tarkoitettu käytettäväksi kiinnittimissä tai kuutioissa.
Uritetussa versiossa on porrastus työstökappaleen nostamiseksi pois koneen tasolta jyrsinnässä tai porauksessa. Pieni versio sopii työstökappaleiden kiinnittämiseen peräkkäin: puristimen takapintaa käytetään seuraavan työstökappaleen löytämiseen.
Puristimen takaosan pohja on neliönmuotoinen osan oikeaoppista asemointia varten. Se on luja ja valmis käytettäväksi käyttökohteeseen asennuksen jälkeen. Sitä käytetään voimansiirtojärjestelmissä, koneissa, rakentamisessa ja takiloinnissa.
Näitä nastoja käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden ja kuulakiristyksen kanssa. Ne tarjoavat tehokkaan, luotettavan ja turvallisen kiinnityksen.
Ihanteellinen ratkaisu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja toistuvaa koneiden tai asetusten muutosta. Käytetään monissa erilaisissa käyttökohteissa, kuten pullotusprosessit, koneiden suojukset, hammasratasten ja käyttöhihnojen vaihdot. Se takaa koko pinnan kosketuksen ja saavuttaa nastan maksimivoiman pikakuulakiristyskiinnikkeellä.
Näitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto-, kone- ja rakennusteollisuus sekä elektroniset järjestelmät.
Kallistuvat nostosilmukat on valmistettu taotusta kromimolybdeeniteräksestä, ja niissä on korroosiosuojauksena musta oksidipinnoite. Ne kääntyvät 180 kuormitettuina. Suunnittelukerroin: 6:1. Sertifioitu lämpökäsittely. Silmukat ja runko on magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Ruuvit kuuluvat toimitukseen. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostosilmukat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Turvasuunnitellut nostorenkaat säilyttävät nimelliskuormansa 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Suunnittelukerroin: 5:1. Seosteräsversion minimivetolujuus on 180,000 psi, magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaan, ja siinä on korroosiosuojausta parantava musta oksidipinnoite. Ruostumaton teräs 300 -versiot ovat NDT: 100 % nestetiiviystestattuja MIL-STD-50032 ja ASTME 1417 -standardin mukaan, puhdistusprosessi: puhdas ja passivoitu ASTM A 967, QQ-P-35 tyyppi II -standardin mukaan. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Nämä naaraskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen käytön aikana.
Sillä on kiinteä lieriövarsi, jossa on kierrepää kiinnitystä varten ja avoin silmukka toisessa päässä. Silmukka toimii turvallisena liitäntäkohtana koukuille, ketjuille ja muille nostolaitteille. Naarasmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän sekä turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.
Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Nämä uroskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. Käytön aikana on erittäin tärkeää pitää pinta kiinteässä kosketuksessa liitospinnan kanssa.
Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa. Kierteisen varren ansiosta se voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuun reikään tai kierteiseen sisäkkeeseen, ja silmukka tarjoaa turvallisen liitäntäkohdan koukuille, ketjuille tai muille nostolaitteille. Urosmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän ja mahdollistaa turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.
Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Nostolevyt ovat mekaanisia komponentteja, joita käytetään yhdessä liukulukkojen kanssa nostamaan ja tukemaan muita komponentteja tai esineitä. Tässä valikoimassa on kaksi vaihtoehtoa: yksi suorakulmainen ja yksi neliömäinen.
Niitä käytetään lukituspinnan korkeuden lisäämiseen, mikä tekee niistä helppokäyttöisempiä. Ne ovat korroosionkestäviä, takaavat pitkäkestoisen suorituskyvyn jopa vaikeissa ympäristöissä, ja ne pysyvät paikoillaan eivätkä liiku käytön aikana.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Paikannusholkkeja käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden kanssa komponenttien tarkkaan asemointiin ja kohdistamiseen. Ne tarjoavat turvallisen ja tarkan tavan löytää ja säilyttää tuotteet paikoillaan.
Ne löytävät tuotteet ja pitävät ne tarkasti ja täsmällisesti paikoillaan. Niillä myös kiinnitetään paneelit ja kannet turvallisesti. Kiinnitysholkkeja taas käytetään pikakiinnikkeiden vastaanottimina. Pikakiinnikkeet voidaan asentaa ilman holkkeja.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 180 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.
Sarjanumero: SR5448
Pikakiinnikkeet kuulakiristyksellä ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Ne koostuvat rungosta, jousesta ja kuulalaakerista. Jousi pitää kuulalaakeria paikoillaan, ja kun sitä painetaan, se koskettaa kiinnitettävää kohdetta lukiten sen tiukasti paikoilleen. Kun kiinnikettä vedetään uudelleen, kuulalaakeri vapauttaa tuotteen, jolloin sen voi poistaa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Pikakiinnikkeet kuulalukituksella ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Se koostuu kolmesta osasta: runko, jousi ja kuulalaakeri. Jousi pitää kuulalaakeria paikoillaan, ja kun sitä painetaan, se irtoaa rungosta vapauttaen kiinnikkeen. Kuulalaakeri kiinnittää kiinnikkeen, kun se työnnetään takaisin runkoon.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 180 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Pikakiinnikkeet nokkalukolla ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Ne koostuvat rungosta, jousesta ja nokasta. Jousi pitää nokkaa paikoillaan, ja kun vipua vedetään 45º pois asennosta, se kääntyy kääntymispisteen ympäri ottaen lukon käyttöön tai poistaen sen käytöstä. Nokka kytkeytyy irti, kun kiinnikettä vedetään uudelleen, jolloin esine on helppo irrottaa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 130 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Pikakiinnikkeet sisäänvedettävällä nokkalukolla ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Niissä on pikanokkavipu, joka vetää kiinnitysvarren kokonaan sisään, kun työkappale on vapautettu, jolloin kiinnikkeen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä helposti. Kun vipu on off-asennossa, käännä sitä on-asentoon. Kun kuulet napsahduksen, se on kunnolla kiinni. Vapauta se kääntämällä kahva takaisin off-asentoon.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 130 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Pikakiinnikkeet vetokiristyksellä ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun. Ne on helppo irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen, kun liitäntä pidetään paikoillaan.
Ne koostuvat kahdesta komponentista: vetokiinnike ja metallipohja. Metallipohja on kiinnikkeen yhdellä puolella ja vetokiinnike toisella puolella. Kun kaksi komponenttia liitetään yhteen, vetokiinnikemekanismi tekee liitoksen tuotteen kanssa pitäen sen turvallisesti paikoillaan. Vedä molempia puolia erilleen vapauttaaksesi esineen käyttämällä vetokiinnikemekanismia, jota on helppo käyttää yhdellä kosketuksella.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Pikakiristettävissä pyälletyissä nupeissa on pyälletty pinta, joka takaa paremman otteen ja helpomman käännön. Niitä voidaan kiristää tai löysätä nopeasti pelkästään sormilla ilman lisätyökaluja käyttämällä vain kevyttä kiinnitysvoimaa. Tämä säästää aikaa ja vaivaa tilanteissa, joissa tehdään säännöllisesti muutoksia.
Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin. Tässä vaiheessa se voidaan lukita pienellä kierrolla.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Näitä Pitbull-puristimia käytetään työstökappaleiden pitämiseksi tiukasti paikoillaan. Se hyödyntää puristusteknologiaa, jossa yhdistyvät puristimen tarttumisvoima sekä ruuvipenkin mukautuvuus ja joustavuus.
Siinä on alhainen tarttumiskorkeus ja positiivinen pitovoima. Työkalun tylppä teräsreuna jättää vähemmän todennäköisesti jälkiä työstökappaleisiin, kun taas veitsiteräversio leikkaantuu materiaaliin voimakkaampaa työstöä varten.
Se mahdollistaa nopean ja helpon puristuksen ilman lisätyökaluja tai liiallista voimaa. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +80 C. Soveltuu metallin- ja puuntyöstön ja tehdasvalmistuksen käyttökohteisiin.
Näitä vaihtoruuveja käytetään korvaamaan eksentriset kiinnityspuristimet. Muotonsa ansiosta ne voivat välittää puristusvoimaa tasaisesti ylläpitäen kohdistusta ja taaten saumattoman säädön.
Niiden yhteensopivuus tarkoittaa, että ne tarjoavat sulavan siirtymän vanhoja tai rikkoontuneita puristimia vaihdettaessa, vähentäen seisokkiaikaa ja taaten jatkuvan tuottavuuden. Puristuu nopeasti ja voimakkaasti: suunniteltu pitkäkestoiseen käyttöön. Käytetään työstön, hitsauksen ja kokoonpanon toimenpiteissä.
Nämä spiraalin muotoisten salpakiinnikkeiden puristuslevyt on suunniteltu tarkkuustyöstetyllä pinnalla ja kestävällä rakenteella, jotta ne voivat tarjota tiukan otteen työstökappaleeseen puristettaessa, jolloin työkappaleen vääntyminen vältetään.
Sen pinta on litteä ja kova, ja siinä on taipunut puoli ja täydellisesti porattu, puristimen asennuskohtaan kohdistuva asennusreikä keskellä. Puristuslevy ja spiraalin muotoiset salpakiinnikkeet toimivat yhdessä tarjotakseen luotettavan ja toistettavan puristusratkaisun ja jatkuvia ja tarkkoja tuloksia eri käyttökohteissa.
Sen muotoilu tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta, ja sitä käytetään työstön, puuntyöstön ja kokoonpanon prosesseissa.
Nämä TalonGrip-puristinten ruuvipenkin leukasetit ovat yksinkertaisia pulteilla kiinnitettäviä järjestelmiä, joiden avulla voit suorittaa voimakkaita työstötoimenpiteitä puristaen niinkin vähän kuin 1,5 mm. Se tehostaa perinteisten ruuvipenkkien toimintaa. Se on tarkoitettu sopimaan ruuvipenkin leukoihin tarjoten mukautetun puristuspinnan räätälöityjä tarkoituksia varten.
Ihanteellinen pienille erämäärille, haastaville käyttökohteille tai prototyyppityölle, joissa kiinnitysten luominen olisi kallista. Sitä käytetään raskaan käytön käyttökohteissa, kuten metallin työstössä, komposiiteissa ja tarkassa työkappaleen kiinnityksessä: mukana toimitetaan leuan pysäytin.
Sahalaitaiset Talongrip-tartuinosat valmistettu tarjoamaan ylivertaista tarttumista ja vakautta. Näissä puristimissa on niille ominainen sahalaitainen muotoilu, joka lisää tarttumisvoimaa samalla luisumista vähentäen.
Suurempi tarttuminen tekee niistä soveltuvia pitkäkestoiseen käyttöön. Käyttökohteisiin, joissa ei edellytetä tarkkaa tarttumiskohtaa tai joissa tarvitaan tunkeutuminen koko pituudelta. Käytetään koneissa, metallintyöstössä ja tuotannossa.
Salpakiinnikkeet ovat yksinkertaisia ja vankkoja puristimia, joiden avulla työstökappaleisiin tarttuminen ja niiden tiukka pito onnistuvat. Siinä on salpamekanismi, joka mahdollistaa otteen nopean kiristyksen ja vapauttamisen. Pelkkä salvan pyörittäminen säätää puristusvoiman käyttökohteen tarpeisiin.
Se on monipuolinen ja säädettävä, ja siinä on lukuisia kokoja ja muotoja. Se tarjoaa yhtenäisen ja tasaisen puristusvoiman jakaantumisen tarjotakseen varman otteen käyttökohdetta vahingoittamatta.
Ne on helppo asentaa avaimella. Lisää laipallinen kaulus ja kierrä se kiinni salvan runkoon. Kiristä lukitusruuvi salvan kiinnittämiseksi. Käytetään metallurgiassa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Spiraalimaisia salpakiinnikkeitä käytetään, kun jokin pitää puristaa tai kiinnittää itselukittuvalla puristimella. Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten. Käyttäjät voivat muokata puristusvoimaa kääntämällä yksinkertaisesti nokkaa käyttökohdekohtaisten tarpeiden mukaan.
Keskiosan vartta käytetään mekaanista, pneumaattista tai hydraulista käyttöä varten. Se on erittäin kompakti ja matalaprofiilinen, mikä tekee siitä erinomaisen monen osan kiinnitykseen.
Itselukitusvaikutus pysyy aktiivisena paineen menetyksen tapauksessa, mikä saa aikaan huomattavasti paremman operatiivisen turvallisuuden pneumaattisen ja hydraulisen puristuksen avulla. Käytetään auto-, rakennus-, tuotanto- ja yleisissä suunnitteluteollisuuden käyttökohteissa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa