Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Kiinni napsautettava Takaa asennettava

 (14 Tuotteet)


Jatkospidikkeet

Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Johtopidikkeet - sisään painettavat/nailon

Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.

Kaapelipidikkeet - kiinni painettavat, pyöreä johtopidike

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Sarjanumero: SR2081

Kaksiosaiset reititysklipsit

Kaapelikiinnike enintään 7,5 mm:n kaapeleille asennettavaksi 6,2 mm:n reikään. Kiinnike voidaan asentaa jälkikäteen kaksiosaisen rakenteen ansiosta.

Kuituaukkojen adapterit

Kuituaukkojen adaptereilla tehdään SC-liittimen aukosta ST-liittimen aukko. Valokuitujen haaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta tai värittömästä nailonista.

Kuitujen jatkosalustat - järjestelmä, sarja

Ehkäisevät erinomaisesti makro- ja mikrovääntymät, joita voi aiheutua valokuitujen virheellisestä käsittelystä. Alustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä. Niitä voi käyttää jatkospidikkeiden, jatkossuojien ja taittumista rajoittavien putkien kanssa. Kannet, alustat ja saranat myydään myös erikseen.

Kuitukelat

Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SREFA04

Lukittava kaapelisatula

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Lukittumattomat johtopidikkeet

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Säädettävä johtopidike

Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.

Taittoa rajoittavat valokuituklipsit

Optisen kuidun taipumista rajoittavat klipsit on valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarkoitettu suojaamaan rikkoutumiselta ja taittumiselta kuitujen reitityskohteissa. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SROFTHSP