Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

M24

 (10 Tuotteet)


Aluslevyt - pallonmuotoinen istukka

Näiden pallomaisen istukan aluslevyjen pinta on hieman kupera tai kovera. Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa kosketuspintojen välisen poikkeaman kompensoimiseksi. Ylläpitävät varmaa liitäntää ja ennaltaehkäisevät kiinnikkeiden tai näiden paikoillaan pitävien osien vaurioitumisen.

Levittää kuorman ja takaa yhtenäisen paineen jakautumisen kiinnikkeen ja pinnan välillä. Pinnan epätäydellisyyksiin mukautuessaan ne estävät rasituksen keskittymisen vähentäen vaurion tai vikaantumisen mahdollisuutta ja taaten kokoonpanon yleisen vakauden ja luotettavuuden.

Näiden aluslevyjen parantunut kuormankantokyky tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, joissa on raskaita kuormia tai dynaamista rasitusta, tarjoten enemmän lujuutta ja pitkäikäisyyttä kokoonpanolle. Näin ollen niitä käytetään usein työstössä, rakenteellisissa kokoonpanoissa ja autoteollisuuden käyttökohteissa.

  • Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa vastakappaleiden välisen poikkeaman kompensoimiseksi.
  • Ennaltaehkäisee rasituksen jännityshuippuja ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta.
  • Käytetään työstössä, rakenteellisissa kokoonpanoissa ja autoteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR25100

Haarukkanivelet tapilla

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Jousimännät - Tappi - Kuusiokanta

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.

Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Siinä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
  • Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200

Jousimännät - kuula - uritettu

Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu teräs Sarjanumero: SR32100

Jousimännät - tappi - uritettu

Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa

  • Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn.
  • Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32150

Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Korokkeet

Näitä korokkeita käytetään tasoittamaan aukot käyttökohteissa, joissa korkeussäätö ei riitä. Ne tarjoavat soveltuvan välyksen ja kohdistuksen osille, jotka eivät ole välttämättä täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia.

Luo aukon tai etäisyyttä tehostamalla käyttökohteen suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Auttaa jakamaan tasaisesti kuormat ja paineet pienentäen rasituksen keskittymisen tai ennenaikaisen kulumisen mahdollisuutta: olennainen käyttökohteissa, joissa on tärinää tai liikettä.

Ne on helppo asentaa, ja niitä käytetään usein vaativissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja sähkölaitteissa.

  • Tasoittaa rakoja käyttökohteissa, kun korkeussäätö ei riitä.
  • Auttaa kuormien ja paineiden tasaisessa jakamisessa.
  • Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuden koneissa ja sähkölaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62160

Kuulan tiivisteen tasoittimet

Näiden kuulan tiivisteen tasoittimien maksimaalinen kallistuskulma on 4, ja ne on tarkoitettu kompensoimaan epätasaisia pintoja. Ne ovat säädettävissä ja uudelleensäädettävissä optimaalista tarkkuutta ja pystykohdistusta varten käyttökohteissasi.

Sillä on kolme ominaisuutta: hienokierteinen asennuspultti, kierteinen pohjan mutteri ja rajoitin. Asennuspultti ja pohjan hieno kierre mahdollistavat tarkan säädön ja helpon uudelleensäädön haka-avaimella.

Se voidaan asentaa helposti ja nopeasti, ja se soveltuu käytettäväksi sekä staattisten että dynaamisten raskaiden kuormien kanssa. Käytetään yleisesti moottoreissa, koneissa, laboratoriolaitteissa ja puolustuslaitteiden valmistuksessa.

  • Sen maksimaalinen kallistuskulma on 4, ja se on tarkoitettu kompensoimaan epätasaisia pintoja.
  • Sillä on hienokierteinen asennuspultti, kierteinen pohjamutteri ja rajoitin.
  • Käytetään moottoreissa, koneissa, laboratoriolaitteissa ja puolustuslaitteiden valmistuksessa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SR62140

Pultit - Kuusiokantaiset

Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.

Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.

Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Tämä olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
  • Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen.
  • Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen.
  • Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Raskaan kaluston tankopäät - uros

Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.

Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.

Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.
  • Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3553, SRR3550