Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(17 Tuotteet)
Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, kirkas, punainen ja keltainen.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.
Kaapelikiinnike enintään 7,5 mm:n kaapeleille asennettavaksi 6,2 mm:n reikään. Kiinnike voidaan asentaa jälkikäteen kaksiosaisen rakenteen ansiosta.
Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.
Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.
Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.
Kuituaukkojen adaptereilla tehdään SC-liittimen aukosta ST-liittimen aukko. Valokuitujen haaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta tai värittömästä nailonista.
Ehkäisevät erinomaisesti makro- ja mikrovääntymät, joita voi aiheutua valokuitujen virheellisestä käsittelystä. Alustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä. Niitä voi käyttää jatkospidikkeiden, jatkossuojien ja taittumista rajoittavien putkien kanssa. Kannet, alustat ja saranat myydään myös erikseen.
Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.
Sarjanumero: SREFA04
Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.
The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.
Valokuituliitinsuojat estävät ulkopuolisten elementtien, ei-toivottujen vierasesineiden ja lian pääsyn kuituihin ja johtoihin. Valikoimassamme on pölysuojia 2,5 tuuman metalliketjulla. Materiaalivaihtoehdot: HDPE, PVC, ruostumaton teräs ja TPE. Värit: musta, vihreä, väritön, punainen ja valkoinen.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.
Optisen kuidun taipumista rajoittavat klipsit on valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarkoitettu suojaamaan rikkoutumiselta ja taittumiselta kuitujen reitityskohteissa. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.
Sarjanumero: SROFTHSP
Optisen kuidun pölysuojat suojaavat SMA-, ST- ja FC-liitäntäadaptereita ympäristöltä. Taipuisa musta PVC-materiaali on kestävää ja takaa hyvän istumisen.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa