Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kumi Kierteetön BSP-Kierteet

 (17 Tuotteet)


Aluslevyn suojat

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756

Aluslevytulpat suojaukseen

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Hög temperatur flänsade kåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: Silikoni Väri: Keltainen, Harmaa, Kirkas, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR5754

Hög temperatur skyddskåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1026

Kartiosuojat

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Monipuolinen suojausratkaisu, jota voidaan käyttää suojana tai tulppana.
  • Kartiomalli.
  • Laadukkaat ja taloudelliset materiaalivaihtoehdot.
Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Purppura, Punainen, Väritön, Ruosteenruskea, Musta, Sininen, Vihreä, Ruskea, Keltainen Sarjanumero: SR1075, SR1091

Korkean lämpötilan kartiotulpat

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Laajennettavat suojakannet

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Käytetään parhaiten yleiseen suojaukseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Se kestää 100 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojukselle, kun suojattavan osan muoto on hankala.
Materiaali: PE, LDPE, Silikoni Väri: Kirkas, Sininen, Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SRF0083, SR1097, SRF0019

Laipalliset suojatulpat

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Laipalliset suojukset

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Nastasuojukset

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pallopyörä - pyörä tuotepöytään

Pallopyörämme on suunniteltu sekä märkiin että kuiviin olosuhteisiin. Ne takaavat sujuvan liikkumisen herkillä ja kiillotetuilla tasaisilla materiaaleilla. Palloja on saatavana kahdessa materiaalissa ja värissä. Punainen polyuretaanipallo (Shore A 90-95) on kovempi. Musta kumipallo (Shore A 80-85) sopii useimpiin käyttötarkoituksiin. Korkeutta voi kätevästi säätää. Sisältää BZP-varren. Saatavana on vaihtoehto oikea- ja vasenkätisille. Tuote toimitetaan joko kokonaan tai osin koottuna, ja se on myös saatavana "vain pallo" -vaihtoehtona.

Peitetyt kartiotulpat

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Suunniteltu takaamaan tiiviin istuvuuden kuperien sivujensa ansiosta.Se suojaa lialta, roskilta ja vaurioilta.Uudelleenkäytettävä materiaalin ansiosta eikä vaikuta tiivisteen tehokkuuteen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Keltainen, Tummanvihreä, Vaaleanvihreä, Valkoinen, Punainen, Musta, Vaaleanpunainen, Purppura, Sininen, Tummansininen, Kirkas Sarjanumero: SR5751

Raka maskeringskåpor

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Sivuvetotulpat

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tulpat keskivetimellä

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

USB-pölysuojus

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • Se estää pölyn, lian, roskien ja kosteuden pääsyn sähkökomponentteihin.
  • Se kestää enintään 150 C | 302 F lämpötiloja.
  • Käytetään kohteisiin, kuten teknologiateollisuuteen ja peittämään liittimet tulostimista, skannereista ja muista elektronisista laitteista, joissa on USB-portit.
Materiaali: Nailon, Silikonikumi, Muovi, EPDM Väri: Musta, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRF0058

Vedettävät suojakannet

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079