Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Anu-Lok kuusiokolokanta kiinnitysruuvit on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tärinänkestävän kiinnityksen, samalla kun ne pysyvät pysyvästi kytkettyinä. Kuusiokolokantamalli mahdollistaa yksinkertaisen vääntömomentin käytön esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Anu-Lok 180 (AnuLok) on uudelleenkäytettävä nailonlaastari joka toimii kuten nailonmutteri. Asennuksen aikana nailonlaastari kutistuu täyttäen kierteiden välisen raon.
Erityinen pidinmekanismi estää täydellisen irtoamisen kokoonpanosta värähtelyn tai mekaanisen rasituksen vuoksi, ja mahdollistaa toistuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen sovelluksissa, jotka vaativat huoltoa tai säännöllistä käyttöä. Sovelluksia ovat esimerkiksi elektroniset kotelot, koneiden suojukset ja rakenneosat.
Huomaa: Näissä ruuveissa on alennettu karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan kokoisen koneruuvi :n suositeltuun momenttiin.
Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.
Sarjanumero: SR2173
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitäntäkiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joihin ne asennetaan, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on uppokanta ja kuusikulmainen pää. Kuusikulmaiset päät sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on vähemmän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Kiinnitysruuvit aluslevyt joissa on kupukanta ja kuusikulmainen vääntiö. Kuusikulmaiset kiinnitysruuvit ovat ihanteellisia tarkkuusasennuksiin ja ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun tila on rajoitettu.
Nämä kiinnitysruuvit ovat erinomainen vaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Jokainen kiinnitysruuvi sisältää integroitu aluslevy, joka takaa turvallisen kiinnityksen kierteettömiin paneeleihin. Tämä jakaa kuorman tasaisesti ja vähentää herkkien pintojen vaurioitumisen riskiä.
Huomaa: Näillä ruuveilla on pienempi karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan ruuvin suositeltuun momenttiin kuin näytetyssä kierrekoko.
Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.
Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa