Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

PVC Itsekiinnittyvä Painettava

 (3 Tuotteet)


Itseliimautuva johtokiinnike

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Liitäntäsuojaus optiselle kuidulle

Valokuituliitinsuojat estävät ulkopuolisten elementtien, ei-toivottujen vierasesineiden ja lian pääsyn kuituihin ja johtoihin. Valikoimassamme on pölysuojia 2,5 tuuman metalliketjulla. Materiaalivaihtoehdot: HDPE, PVC, ruostumaton teräs ja TPE. Värit: musta, vihreä, väritön, punainen ja valkoinen.

Valokuitupölysuoja

Optisen kuidun pölysuojat suojaavat SMA-, ST- ja FC-liitäntäadaptereita ympäristöltä. Taipuisa musta PVC-materiaali on kestävää ja takaa hyvän istumisen.