Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Itsekiinnittyvä Lukkiutuva Kuitukelat

 (3 Tuotteet)


Koristeruuvisuojukset

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Suunniteltu peittämään esillä olevat ruuvin päät ja tarjoamaan koristeellisemman ja kiillokkaamman ulkonäön.
  • Sillä on laaja, jopa 16 värin valikoima.
  • Käytetään esimerkiksi huonekaluissa, kaapeissa, toimiston ja jopa auton sisustuksessa.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373