Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

ISO Varastointi- ja kuljetussuojaus

 (2 Tuotteet)


Pulttitiivisteet

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljetuskontit, rahtisäiliöt, kuorma-autot, perävaunujen ajoneuvojen ovet ja rautateiden rahtikuljetukset.
  • Siinä on 18 mm:n sisäosa ja tappipää, joka pitää tiivisteen kiinni sovellussalvassa, kun muovikansi on tarkoituksella tai vahingossa irrotettu.
  • ISO 17712:2013 (vain pinnoitettu tappivaihtoehto) ja C-TPAT-vaatimusten mukainen.
Materiaali: ABS, PP, Teräs Väri: Keltainen, Sininen, Valkoinen, Oranssi, Punainen, Vihreä Sarjanumero: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Vetoakselien suojukset

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, Joustava PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079