Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

1 1/4

 (1 Tuote)


Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012