Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 5.0 mm Väritön Nailon 6/6

Sisään napsautettava ylhäältä lukittava kaapelikiinnike on helppo ja nopea asentaa napsauttamalla se litteään pintaan. Ihanteellinen käytettäväksi litteiden kaapeleiden tai johtojen kanssa, kun ne kiinnitetään vaakasuorassa kantaan. Luonnollinen, valmistettu UL -laatuisesta lämpöä kestävästä materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10154458

Valmistajan tuotenumero:

FCCS-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2223 €
5000 - 9999 0,2053 €
10000 + 0,194 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

111,15 €

500 x 0,2223 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 35.0 mm
Sisäkorkeus 3.7 mm
Kokonaiskorkeus 7.3 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 1.6 mm
Tullinimike 3926909790
Asennustapa Sisään painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä