Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.
Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.
Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. H7 | l1 | Materiaali | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3935 € - 68,5213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
48.0
|
304 ruostumaton teräs
|
Avaimenreikä
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 18,7165 € - 24,9588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
74.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
74.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 32,6155 € - 43,4908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
48.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 43,4703 € - 57,9535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
82.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 39,278 € - 52,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
56.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 42,8245 € - 57,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
68.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 32,6155 € - 43,4908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
56.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 76,8545 € - 102,4693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
130.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 85,4645 € - 113,9493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
130.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 16,2668 € - 21,689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
52.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 25,1125 € - 33,4765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
62.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 23,0523 € - 30,7398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
86.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| 124,2403 € - 165,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
166.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 180,2155 € - 240,2805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
160.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 39,278 € - 52,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
60.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 269,2265 € - 358,9653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
190.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 48,1443 € - 64,1855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
34.0
|
304 ruostumaton teräs
|
Avaimenreikä
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 48,1443 € - 64,1855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
40.0
|
304 ruostumaton teräs
|
Avaimenreikä
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 32,5233 € - 43,3678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
34.0
|
304 ruostumaton teräs
|
Round Bore
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa