Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Kysy toimitusaikaa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
31,03 € - 41,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
31.0
42.0
42,41 € - 56,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Round Bore
41.0
18.0
42.0
38,32 € - 51,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
63,17 € - 84,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Avaimenreikä
54.0
26.0
50.0
38,32 € - 51,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
Teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
50,21 € - 66,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Avaimenreikä
41.0
18.0
42.0
126,37 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
46,97 € - 62,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
20.0
11.0
16.0
50,75 € - 67,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
50,14 € - 66,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
38,60 € - 51,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
31,82 € - 42,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Round Bore
30.0
14.0
28.0
15,87 € - 21,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
52.0
Teräs
Round Bore
26.0
15.0
16.0
17,74 € - 23,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
62.0
Teräs
Round Bore
31.0
18.0
22.0
18,26 € - 24,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
21.0
25.0
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
86.0
Teräs
Round Bore
43.0
24.0
32.0
24,50 € - 32,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
62.0
Teräs
Avaimenreikä
31.0
18.0
22.0
30,58 € - 40,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
86.0
Teräs
Avaimenreikä
43.0
24.0
32.0
22,60 € - 30,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
52.0
Teräs
Avaimenreikä
26.0
15.0
16.0
39,77 € - 53,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Avaimenreikä
54.0
31.0
42.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214159

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214265

Hinta-alue
56,54 € - 42,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214296

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214333

Hinta-alue
84,22 € - 63,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214302

Hinta-alue
51,09 € - 38,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214326

Hinta-alue
66,94 € - 50,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 304 ruostumaton teräs

20216238

Hinta-alue
168,49 € - 126,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20216450

Hinta-alue
62,62 € - 46,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20216481

Hinta-alue
67,66 € - 50,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 304 ruostumaton teräs

20216429

Hinta-alue
66,85 € - 50,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 304 ruostumaton teräs

20215187

Hinta-alue
51,46 € - 38,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215385

Hinta-alue
42,43 € - 31,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 52.0 Teräs

20214111

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214128

Hinta-alue
23,65 € - 17,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 74.0 Teräs

20214135

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214142

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 62.0 Teräs

20214180

Hinta-alue
32,66 € - 24,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

20214203

Hinta-alue
40,77 € - 30,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 52.0 Teräs

20214173

Hinta-alue
30,13 € - 22,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214210

Hinta-alue
53,02 € - 39,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0