Valikko Haku

Imukuppi 50.0 mm Reikä PVC Kirkas

Tämä reikäkuppiripustusta käyttävä läpinäkyvä PVC-imukuppi on erinomainen ratkaisu itseriippuviin esittelyihin. Voidaan kiinnittää helposti puhtaalle tasaiselle pinnalle, esimerkiksi lasiin.
Essentra tuotenumero:

10256459

Valmistajan tuotenumero:

464799

2950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 0,6483 €
350 + 0,2708 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

22,69 €

35 x 0,6483 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kupin halkaisija 50.0 mm
Reiän läpimitta 5.4 mm
Kokonaispaksuus 17.8 mm
Ripustusmenetelmä Reikä
Väri Kirkas
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä