Valikko Haku

Imukuppi 22.0 mm Reikä PVC Kirkas

Tämä reikäkuppiripustusta käyttävä läpinäkyvä PVC-imukuppi on erinomainen ratkaisu itseriippuviin esittelyihin. Voidaan kiinnittää helposti puhtaalle tasaiselle pinnalle, esimerkiksi lasiin.
Essentra tuotenumero:

10256282

Valmistajan tuotenumero:

464781

9540 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2163 €
3000 + 0,09 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

64,89 €

300 x 0,2163 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kupin halkaisija 22.0 mm
Reiän läpimitta 2.8 mm
Kokonaispaksuus 8.4 mm
Ripustusmenetelmä Reikä
Väri Kirkas
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä