Valikko Haku

Imukuppi 42.0 mm Nasta PVC Kirkas

Tämä läpinäkyvästä PVC:stä valmistettu imukuppi tarjoaa ihanteellisen ratkaisun itseriippuviin esittelyihin, ja se on helppo kiinnittää puhtaisiin, litteisiin pintoihin, kuten lasiin,
Essentra tuotenumero:

10256411

Valmistajan tuotenumero:

464795

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,7573 €
500 + 0,3157 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

37,87 €

50 x 0,7573 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kupin halkaisija 42.0 mm
Kokonaispaksuus 18.0 mm
Ripustusmenetelmä Nasta
Väri Kirkas
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä