Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
15,9554 € - 15,9554 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
25.0 mm
6,8254 € - 6,8254 € 25 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
25.0 mm
7,7589 € - 7,7589 € 67 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
32.0 mm
8,0656 € - 8,0656 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
38.0 mm
8,8936 € - 8,8936 € 12 Varastossa
1.2 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
32.0 mm
38,3973 € - 38,3973 € 14 Varastossa
1.2 mm
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Poraamaton
38.0 mm
44,7559 € - 49,7394 € 103 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
98,3014 € - 103,5039 € 171 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
60.0 mm
145,7051 € - 321,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
31.8 mm
246,9689 € - 518,6348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
63.5 mm
17,0164 € - 17,0164 € 17 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
10389904 22,8308 € - 22,8308 € 40 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
32.0 mm
25,5452 € - 25,5452 € 2 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
38.0 mm
6,9706 € - 6,9706 € 180 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
25.0 mm
7,7589 € - 7,7589 € 80 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
32.0 mm
8,0656 € - 8,0656 € 64 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
38.0 mm
9,2923 € - 9,2923 € 1 Varastossa
1.2 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
38.0 mm
10,72 € - 11,9111 € 62 Varastossa
1.6 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
50.8 mm
110,2199 € - 116,0284 € Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Porattu
51.0 mm
95,6635 € - 100,7192 € Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Porattu
64.0 mm
  • / 4
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Hinta-alue
15,9554 € - 15,9554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Hinta-alue
6,8254 € - 6,8254 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Hinta-alue
7,7589 € - 7,7589 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Hinta-alue
8,0656 € - 8,0656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Hinta-alue
8,8936 € - 8,8936 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Hinta-alue
38,3973 € - 38,3973 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Hinta-alue
49,7394 € - 44,7559 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Hinta-alue
103,5039 € - 98,3014 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Hinta-alue
321,2461 € - 145,7051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616991099
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Hinta-alue
518,6348 € - 246,9689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Porattu 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Hinta-alue
17,0164 € - 17,0164 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Hinta-alue
22,8308 € - 22,8308 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Hinta-alue
25,5452 € - 25,5452 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Hinta-alue
6,9706 € - 6,9706 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Hinta-alue
7,7589 € - 7,7589 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Hinta-alue
8,0656 € - 8,0656 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Porattu 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Hinta-alue
9,2923 € - 9,2923 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Hinta-alue
11,9111 € - 10,72 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    9403999090
Pianosarana Porattu 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Hinta-alue
116,0284 € - 110,2199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Hinta-alue
100,7192 € - 95,6635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090