Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
17,0164 € - 17,0164 € 17 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Drilled Hinge
25.0 mm
95,6635 € - 100,7192 € Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Drilled Hinge
64.0 mm
8,1324 € - 17,8544 € 126 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
30.0 mm
8,3077 € - 11,4986 € 192 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Undrilled Hinge
40.0 mm
25,3557 € - 55,8346 € 222 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Undrilled Hinge
50.0 mm
28,6005 € - 62,9649 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
60.0 mm
23,2884 € - 51,2919 € 139 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Drilled Hinge
30.0 mm
6,8254 € - 6,8254 € 25 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
25.0 mm
29,6674 € - 43,6285 € 213 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
40.0 mm
100,6015 € - 209,9118 € 169 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
50.0 mm
25,9855 € - 28,888 € 48 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Drilled Hinge
40.0 mm
162,9589 € - 342,2137 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Undrilled Hinge
44.5 mm
7,7589 € - 7,7589 € 67 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
32.0 mm
21,2492 € - 21,2492 € 60 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
32.0 mm
22,8993 € - 22,8993 € 28 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
38.0 mm
30,297 € - 30,297 € 28 Varastossa
1.2 mm
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
32.0 mm
38,3438 € - 42,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1016.0 mm
304 ruostumaton teräs
Drilled Hinge
38.0 mm
24,7259 € - 27,4778 € Kysy toimitusaikaa täältä
1016.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
51.0 mm
48,1286 € - 53,4518 € 6 Varastossa
1016.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
64.0 mm
7,0371 € - 15,5255 € 1 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
25.0 mm
  • / 4
Pianosarana Porattu 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Hinta-alue
17,0164 € - 17,0164 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
Pianosarana Porattu 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Hinta-alue
100,7192 € - 95,6635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Hinta-alue
17,8544 € - 8,1324 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    7318190090
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Hinta-alue
11,4986 € - 8,3077 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Hinta-alue
55,8346 € - 25,3557 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Hinta-alue
62,9649 € - 28,6005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Hinta-alue
51,2919 € - 23,2884 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Hinta-alue
6,8254 € - 6,8254 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Hinta-alue
43,6285 € - 29,6674 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Hinta-alue
209,9118 € - 100,6015 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Hinta-alue
28,888 € - 25,9855 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Hinta-alue
342,2137 € - 162,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Porattu 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Hinta-alue
7,7589 € - 7,7589 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Hinta-alue
21,2492 € - 21,2492 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Hinta-alue
22,8993 € - 22,8993 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Hinta-alue
30,297 € - 30,297 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
Pianosarana Porattu 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Hinta-alue
42,6058 € - 38,3438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    1.2 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
Pianosarana Porattu 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Hinta-alue
27,4778 € - 24,7259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Hinta-alue
53,4518 € - 48,1286 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Hinta-alue
15,5255 € - 7,0371 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Tullinimike
    7326909890