10419717
27MRF09B
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.094 in |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 2.4 mm |
| Paneelin paksuus | 0.059 in |
| Paneelin paksuus | 1.5 mm |
| Kannan korkeus | 0.075 in |
| Kannan korkeus | 1.9 mm |
| Kannan läpimitta | 9.5 mm |
| Kannan läpimitta | 0.374 in |
| Niitin kiinnikkeen malli | Yhteen napsautettava |
| Niittityyppi | Naaraspuolinen piikkiniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa