Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Täysin muovisten vetosinettien valikoima: niissä on väkähihna, joka soveltuu ihanteellisesti liukkaisiin materiaaleihin tarttumiseen.Paljastaa peukaloinnin tai murron merkit.Käytetään toimitusyksityiskohtien helppoon tunnistamiseen tehokkuuden parantamiseksi. Materiaali: PP, , Polypropeeni Väri: Sininen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Valkoinen, Oranssi Sarjanumero: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1519 € - 0,2259 € | 17000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1601 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0848 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0848 € - 0,1547 € | 9000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0821 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1547 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1009 € - 0,1889 € | 2000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1009 € - 0,1889 € | 3492 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1358 € - 0,2012 € | 3000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 20122386 | 0,0682 € - 0,1218 € | 2000 Varastossa |
0.839 in
21.3 mm
|
Tear-Off
|
8.661 in
220.0 mm
|
Oranssi
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
|
| 0,0821 € - 0,1533 € | 8210 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sininen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0821 € - 0,1533 € | 995 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0866 € - 0,1629 € | 6000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0866 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1054 € - 0,1971 € | 6980 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0907 € - 0,1656 € | 6000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0866 € - 0,1629 € | 14075 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1052 € - 0,1944 € | 18999 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0821 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa