Valikko Haku

Vetosinetit - väkähihna

Varastossa

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

Täysin muovisten vetosinettien valikoima: niissä on väkähihna, joka soveltuu ihanteellisesti liukkaisiin materiaaleihin tarttumiseen.Paljastaa peukaloinnin tai murron merkit.Käytetään toimitusyksityiskohtien helppoon tunnistamiseen tehokkuuden parantamiseksi. Materiaali: PP, , Polypropeeni Väri: Sininen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Valkoinen, Oranssi Sarjanumero: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
0,1079 € - 0,1992 € 694 Varastossa
28.0 mm
Repäistävä
250.0 mm
Keltainen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1641 € - 0,2427 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1515 € - 0,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Sininen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1079 € - 0,1992 € 30000 Varastossa
28.0 mm
Repäistävä
250.0 mm
Punainen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0699 € - 0,1248 € 9998 Varastossa
21.3 mm
Repäistävä
220.0 mm
Valkoinen
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1641 € - 0,2427 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Punainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,087 € - 0,1585 € 2000 Varastossa
18.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Punainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1557 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1585 € - 0,2399 € 5000 Varastossa
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Punainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1557 € - 0,2315 € 893 Varastossa
20.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Sininen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1641 € - 0,2427 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Keltainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1557 € - 0,2315 € 2000 Varastossa
20.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Vihreä
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1641 € - 0,2427 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Sininen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,093 € - 0,1698 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Oranssi
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1585 € - 0,2399 € 10000 Varastossa
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Vihreä
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1079 € - 0,1992 € 27999 Varastossa
28.0 mm
Repäistävä
250.0 mm
Vihreä
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0842 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Keltainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,093 € - 0,1698 € 6000 Varastossa
18.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Vihreä
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,108 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Punainen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1585 € - 0,2399 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Sininen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • / 4
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Keltainen

20086022

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1079 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Valkoinen

20085506

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Sininen

20085346

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Punainen

20086008

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1079 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Valkoinen

20083847

Hinta-alue
0,1248 € - 0,0699 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Vetolujuus
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Punainen

20085490

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Punainen

20082222

Hinta-alue
0,1585 € - 0,087 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Valkoinen

20087197

Hinta-alue
0,2315 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Punainen

20085438

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1585 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Sininen

20087159

Hinta-alue
0,2315 € - 0,1557 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Keltainen

20085513

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Vihreä

20087166

Hinta-alue
0,2315 € - 0,1557 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Sininen

20085469

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Oranssi

20082338

Hinta-alue
0,1698 € - 0,093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Vihreä

20085414

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1585 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Vihreä

20085988

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1079 €

Varastotasot
27999 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Keltainen

20082307

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Vihreä

20082321

Hinta-alue
0,1698 € - 0,093 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Punainen

20086060

Hinta-alue
0,202 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Sininen

20085407

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm